piFLOW®p - 1
Numero dell'articolo: piFLOW®p_configuration

piFLOW®p

Våra premiumtransportörer är konstruerade med en stomme i rostfritt stål (ASTM 316L) och uppfyller FDA:s mycket höga hygienkrav. Piabs transportörer är ATEX-certifierade för damm, damm och gas.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Trasportatore in depressione in acciaio di alta qualità, progettato per soddisfare i requisiti delle applicazioni più esigenti nei settori chimico, alimentare e farmaceutico.
  • Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
  • Il materiale a contatto con il prodotto movimentato è conforme alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
  • Certificazione ATEX per polvere, ATEX per gas e polvere.
  • Acciaio di qualità ASTM 316L (acciaio inossidabile, resistente agli acidi), lucidato meccanicamente.
  • Progettato secondo le linee guida USDA.
  • Filtro e tenute antistatici disponibili su richiesta.
  • Pulizia automatica del filtro.
  • Design igienico per semplificare la manutenzione e la pulizia.
  • Installazione lineare e facile da usare.
  • Massima produttività con il minimo ingombro.
  • Ampia capacità da 2 a 56 litri per ciclo di trasporto (fino a 15 tonnellate all’ora).

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Paese
Voglio ricevere le ultime notizie su
Soluzioni di trasporto