Numero dell'articolo: piEVO
piEVO vacuum ejector pump
piEVO è una pompa a vuoto a eiettori progettata per conveyor pneumatici, che offre una risposta rapida e un'elevata affidabilità per prestazioni di trasporto stabili e costanti. Integrazione flessibile e modulare ed installazione semplice ne facilitano l’inserimento in linee nuove o esistenti, con sicurezza integrata e garanzia di un funzionamento conforme alle normative.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Design pulito e moderno per garantire una facile manutenzione con strumenti di uso comune.
- Design salvaspazio per massimizzare lo spazio di produzione disponibile.
- Garantisce un trasporto stabile e un minor numero di arresti imprevisti grazie a una generazione del vuoto a risposta rapida e ad alta affidabilità.
- Semplifica il design e il retrofit grazie a una disposizione modulare con diverse opzioni di montaggio.
- Riduce i tempi di assistenza e i costi di manutenzione grazie a un design pulito che consente un facile accesso con strumenti di uso comune.
- Protegge i prodotti e l'attrezzatura grazie alle funzioni di sicurezza integrate.
- Semplifica l'installazione e la movimentazione grazie all'interfaccia a baionetta che consente un'installazione sicura e semplice sul conveyor da parte di un solo installatore.
- Garantisce la durata nel tempo dell’installazione grazie alla compatibilità con le unità di controllo esistenti e alla predisposizione per futuri aggiornamenti.
- Il modulo silenziatore premium garantisce una migliore attenuazione del suono per un livello di rumorosità inferiore a 78 dBA.