Numero dell'articolo: 0249801
4 Varianti
Filtro sinterizzato Ø125 L220
Il filtro sinterizzato è un filtro in polietilene sinterizzato di nuova generazione per i trasportatori sotto vuoto Piab, progettato come un elemento monoblocco robusto, privo di PFAS, che garantisce una filtrazione affidabile delle polveri per applicazioni nei settori alimentare, farmaceutico, della produzione additiva e chimico. La sua geometria tortuosa e compatta massimizza l’area di filtrazione e la resistenza, mentre il design lavabile e sterilizzabile e il chip NFC integrato consentono una lunga vita utile, una manutenzione semplice e una gestione digitale del filtro completamente tracciabile.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0249801
0249800
0249803
0249804
Caratteristiche
- Materiale privo di PFAS, idoneo per applicazioni alimentari e farmaceutiche
- Struttura monoblocco in polietilene sinterizzato
- Elevata resistenza alle condizioni di processo gravose
- Geometria tortuosa e compatta con maggiore area di filtrazione
- Costruzione robusta e di lunga durata
- Lavabile, riutilizzabile e sterilizzabile
- Prestazioni di filtrazione e flusso costanti
- Conforme alle normative UE e USA per il contatto con alimenti
- Design riciclabile e orientato alla sostenibilità
- Tracciabilità e supporto digitale abilitati tramite NFC