Nuovo

Nuovo

Nuovo

Nuovo

Nuovo

Numero dell'articolo: Piab Bulk Bag Unloader
Piab stazione di svuotamento big bag
Lo scaricatore di big bag Piab è progettato per gestire un’ampia gamma di dimensioni FIBC, accettando sia sacchi standard sia sacchi personalizzati senza richiedere l’uso di sacchi proprietari. Le travi di sollevamento pretensionate a molla sollevano automaticamente il sacco durante lo svuotamento, garantendo una scarica completa. Sono disponibili motori vibranti opzionali per materiali difficili, soggetti a formazione di ponti o a incollarsi, riducendo al minimo i residui di prodotto e la necessità di interventi manuali.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Telai superiori regolabili – altezza 1000–2100 mm
- Supporta carichi fino a 1250 kg o 1600 kg
- Svuotamento ottimizzato con travi pretensionate a molla (disponibili solo per la variante con carrello elevatore) e vibrazione (disponibile per entrambe le varianti in entrambi i sistemi)
- Controllo superiore della polvere e igiene dell’operatore
- Complete caratteristiche di sicurezza
- Possibilità di scegliere tra chiusure a farfalla, manicotti gonfiabili o tramogge di alimentazione, ciascuno adattato a specifiche dimensioni del tubo di uscita del sacco (>Ø250 mm o >Ø350 mm) e ai requisiti di processo
- Tutte le superfici a contatto con il prodotto sono in acciaio inox (1.4301), mentre gli elementi strutturali sono in robusto acciaio dolce verniciato per resistenza alla corrosione
- Disponibile in configurazioni conformi ai requisiti per uso alimentare