Compression Pad (C-Pad) gripper - 1
Numero dell'articolo: CPG

Compression Pad (C-Pad) gripper

Risparmia sugli investimenti spostando i tuoi C-Pad in modo sicuro, fluido e senza pieghe con i nostri innovativi gripper per la produzione di batterie.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Caratteristiche

  • Movimentazione priva di pieghe e segni. I nostri gripper assicurano una presa delicata ma salda dei C-pad, riducendo gli sprechi grazie alla prevenzione di pieghe e segni durante la movimentazione.
  • Combinando la presa e la rimozione del liner in un unico strumento, i nostri gripper consentono di risparmiare su investimento e spazio, semplificando il processo di movimentazione.
  • Ottimizza l'efficienza di movimentazione con la tecnologia COAX, caratterizzata da tempi di reazione rapidi ed eiettori a tre stadi ad alta efficienza energetica.