Numero dell'articolo: Kenos® FlexiGrip KFG
Kenos® FlexiGrip - KFG
KFG è un gripper a vuoto con spugna che può essere utilizzato come gripper singolo su robot e cobot, o assemblato su un end-of-arm tool (EOAT) per l’uso in robot industriali. La sua superficie in spugna offre la versatilità necessaria per prelevare una varietà di prodotti diversi senza bisogno di regolazioni. Il suo design modulare offre la flessibilità necessaria per una configurazione rapida e semplice in caso di modifiche del prodotto e per un’agevole integrazione nelle apparecchiature esistenti.Disponibile in formato tondo o rettangolare con limitazione del flusso, valvola autoescludente o tecnologia di presa per sacchetti, KFG offre una presa stabile e salda anche su superfici irregolari, ruvide, strutturate o testurizzate e può essere utilizzato per il prelievo di oggetti in materiali porosi o non porosi.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Disponibile in tre diverse versioni: gripper con valvole, gripper con limitazione del flusso o gripper per sacchi flessibili.
- La versione con limitazione del flusso contiene la regolazione calibrata dell'orifizio, può essere orientata di 360°, è sottile e leggera e consente applicazioni ad alta velocità .
- La versione con valvole contiene valvole autoescludenti e può manipolare un singolo prodotto che non copre l’intera superficie o interi strati di prodotto, non è sensibile alla polvere e si può inclinare fino a 80°.
- Il gripper per sacchi può essere configurato con un telaio normale per sacchi morbidi o un telaio aggiuntivo per sacchi pesanti contenenti liquidi.
- KFG può essere utilizzato in sistemi di vuoto centralizzati e decentralizzati.
- Soluzione plug&play con UR cap per cobot UR.
- Versione rotonda: Disponibile con diametro di 80 e 100 mm.
- Versione rettangolare: Disponibile con dimensioni di 80 x 80 mm e 120 x 120 mm.