Pick and Place
Le serie KFG e KMG offrono soluzioni di presa in spugna avanzate, progettate per una movimentazione versatile ed efficiente. Entrambe le gamme di gripper offrono una presa delicata e sicura grazie alla spugna tecnica: la serie KMG rappresenta un'alternativa innovativa alle ventose tradizionali e la serie KFG offre i vantaggi di un generatore di vuoto integrato in un ingombro ridotto. Con i nostri configuratori online KFG e KMG puoi scegliere tra un’ampia gamma di dimensioni, forme, tecnologie e tipologie di connessione al vuoto, ottenendo sempre la soluzione perfetta per la tua specifica applicazione..Se hai bisogno di una soluzione su misura per il packaging, il prelievo o altre attività di automazione specializzate, KFG e KMG possono essere adattati perfettamente alle tue esigenze. Con il loro focus su flessibilità, efficienza e facilità di integrazione, le gamme KFG e KMG rappresentano la scelta ideale per chi cerca una tecnologia di presa affidabile e ad alte prestazioni in un formato compatto.

2 prodotti