Numero dell'articolo: Kenos® Safe&Light KSL
Kenos® Safe&Light - KSL
Il gripper a vuoto con spugna KSL è una soluzione robusta e semplice per una vasta gamma di impieghi, in particolare la pallettizzazione in applicazioni pesanti in ambienti difficili e polverosi. Grazie al design speciale della struttura in fibra di carbonio che sostiene un corpo in spugna, è estremamente leggero e consente di sfruttare al massimo il payload del robot o del cobot. Inoltre, questo design lo rende una soluzione naturalmente adatta alle applicazioni collaborative. KSL è disponibile con tecnologia con valvole autoescludenti o limitazione del flusso.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Un gripper appositamente progettato per cobot con un peso molto basso che consente di massimizzarne il payload, sollevando fino a 59 kg.
 - Processi ininterrotti in ambienti difficili e polverosi grazie all'elevata resistenza, alla robustezza del design, ai materiali e alla tecnologia delle valvole.
 - Tempi di fermo ridotti grazie al sistema magnetico EasyFoam per la sostituzione rapida e semplice dello strato di presa in spugna per un periodo di tempo illimitato.
 - Soluzione plug&play con UR cap per cobot UR.
 - Movimentazione capovolta con la soluzione economica di limitazione del flusso con fori calibrati.
 - La soluzione del gripper con valvole autoescludenti consente un livello di vuoto costante senza necessità di regolazioni grazie al sistema di valvole indipendente.
 - Generazione di vuoto esterna o interna.
 - Kit opzionale di valvole per una soluzione interna basata su cartucce a vuoto.
 - Interfaccia cobot/robot opzionale.