Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Kenos® FlexiGrip - KFG - 1
Codice articolo: Kenos® FlexiGrip - KFG

Kenos® FlexiGrip - KFG

KFG è un gripper a vuoto con spugna che può essere utilizzato come gripper singolo su robot e cobot, o assemblato su un end-of-arm tool (EOAT) per l’uso in robo...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Disponibile in tre diverse versioni: gripper con valvole, gripper con limitazione del flusso o gripper per sacchi flessibili.
  • La versione con limitazione del flusso contiene la regolazione calibrata dell'orifizio, può essere orientata di 360°, è sottile e leggera e consente applicazioni ad alta velocità .
  • La versione con valvole contiene valvole autoescludenti e può manipolare un singolo prodotto che non copre l’intera superficie o interi strati di prodotto, non è sensibile alla polvere e si può inclinare fino a 80°.
  • Il gripper per sacchi può essere configurato con un telaio normale per sacchi morbidi o un telaio aggiuntivo per sacchi pesanti contenenti liquidi.
  • KFG può essere utilizzato in sistemi di vuoto centralizzati e decentralizzati.
  • Soluzione plug&play con UR cap per cobot UR.
  • Versione rotonda: Disponibile con diametro di 80 e 100 mm.
  • Versione rettangolare: Disponibile con dimensioni di 80 x 80 mm e 120 x 120 mm.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta