Numero dell'articolo: Kenos® Cobot Medium KCM
Kenos® Cobot Medium - KCM
Kenos® KCM Cobot Medium è un gripper a vuoto in spugna leggero e di medie dimensioni per robot collaborativi. Con un carico utile fino a 30 kg, un'ampia area di presa di 420×260 mm e un peso inferiore a 4 kg, manipola in modo efficiente scatole di cartone o altri oggetti in operazioni di movimentazione scatole, pallettizzazione e pick-and-place. . L'eiettore integrato e la facilità di montaggio sul cobot consentono una rapida implementazione in ambienti collaborativi.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Soluzione di presa modulare per cobot che può essere configurata per diversi payload, superfici di presa e interfacce di montaggio per adattarsi a un'ampia gamma di modelli e applicazioni di cobot.
- Integrato con la tecnologia a due stadi dell’eiettore COAX® di Piab, che consente una generazione del vuoto ad alta efficienza energetica con elevata portata iniziale anche in caso di pressione di alimentazione bassa o fluttuante.
- Disponibile nella configurazione con spugna PCOF (piCobot Foam gripper), che consente di manipolare diversi tipi di prodotti semplicemente sostituendo l’end-effector.
- Le applicazioni tipiche includono la movimentazione di scatole di cartone, vassoi o componenti in ambito packaging, pallettizzazione, logistica, lavorazione dei metalli, plastica e industria generale
- Elevata capacità di carico fino a 30 kg con peso del gripper inferiore a 4 kg per un utilizzo efficiente del cobot.
- È possibile integrare valvole e sensori opzionali per facilitare l'installazione.
- L'alloggiamento in plastica, i bordi arrotondati e il silenziatore aggiuntivo migliorano la sicurezza dell'operatore, l'ergonomia e livello di rumorosità negli ambienti collaborativi.