Numero dell'articolo: Kenos® Vacuum Gripper KVG150C
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C
KVG150C è un gripper a ventose modulare e completamente configurabile sviluppato per vari settori industriali a supporto dell'automazione dei processi produttivi. Il suo design leggero e le caratteristiche innovative integrate offrono prestazioni ottimali, rapida integrazione e facile manutenzione. Le dimensioni, il tipo di ventosa, le prestazioni del vuoto e la tecnologia del controllo del flusso possono essere personalizzate per soddisfare requisiti specifici dell'end-of-arm tool (EOAT). Questi gripper a vuoto sono ideali per applicazioni nel confezionamento, metallo, vetro e industria alimentare.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Il design modulare consente di configurare il gripper nella lunghezza richiesta da 300 a 2000 mm, e con varie caratteristiche come eiettori, valvole autoescludenti, elettrovalvole, riduzione del flusso, piSAVE® sense e altre.
- Gripper a vuoto ad alta efficienza energetica che utilizza accessori e funzionalità per il risparmio energetico.
- Brevetto in corso di registrazione.
- KVG150C può essere equipaggiato con una preselezione di ventose standard Piab, inclusi ventose ad elevato attrito, ventose piGRIP, ventose Value Line, o ventose realizzate in Duraflex o materiale approvato dalla Food and Drug Administration.
- Le applicazioni tipiche comprendono la movimentazione di scatole di cartone, sacchetti, lamiere metalliche oleose o alimenti a diretto contatto, oltre a supportare condizioni di temperatura estrema.
- Per ulteriori opzioni di ventose, contattaci per una soluzione personalizzata.