Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Cartuccia COAX® MICRO Ti05-2 - 1
Codice articolo: 0123098
2 Varianti

Cartuccia COAX® MICRO Ti05-2

La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Cartuccia COAX® MICRO Ti05-2
    0123098
  • Cartuccia COAX® MICRO Ti05-2 con holder
    0125794

Caratteristiche

  • Cartuccia COAX® a due stadi - MICRO - probabilmente il più piccolo eiettore multistadio al mondo.
  • Elevata portata e capacità di evacuazione vs. le altre MICRO cartucce.
  • L'esiguo peso e le ridotte dimensioni, consentono di integrarla vicino al punto di utilizzo nella applicazioni ad alta velocità di pick-and-place di piccoli particolari.
  • Design della cartuccia tollerante alla polvere.
  • Idonea per applicazioni con perdite quando alimentata a 0,6 MPa e, applicazioni a tenuta se alimentata a 0,4 MPa.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta