Numero dell'articolo: 0120300
4 Varianti
Cartuccia COAX® MINI Xi10-2, con holder e valvola di non ritorno
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili dei convenzionali dispositivi ad eiettore e consentono di progettare circuiti di vuoto efficienti, flessibili e modulari.La cartuccia COAX® MICRO a due stadi è probabilmente il più piccolo eiettore multistadio esistente la mondo. Il suo peso ridotto rende questa cartuccia ideale per essere integrata in prossimità del punto di utilizzo nelle applicazioni ad alta velocità pick-and-place di piccoli oggetti.La cartuccia COAX® MINI a due stadi presenta dimensioni di montaggio ridotte, mentre la cartuccia COAX® a tre stadi è caratterizzata da un'elevata portata iniziale.La cartuccia COAX® MIDI a due stadi ha ridotte dimensioni di montaggio e la cartuccia COAX® MIDI a tre stadi è caratterizzata da un'elevata portata iniziale. Le cartucce MIDI sono ottimi generatrici di aria soffiata e sono adatte per rapide evacuazioni di grandi volumi.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0120280
0120284
0120294
0120300
Caratteristiche
- Cartuccia COAX® a due stadi -MINI- con dimensioni d'ingombro ridotte.
- Alta portata ad un elevato grado di vuoto, fino a 94 -kPa.
- Elevata portata aspirata in relazione al consumo energetico.
- Ridotti tempi di risposta quando è necessario un alto grado di vuoto.
- Ideale per la manipolazione di prodotti a tenuta.