Numero dell'articolo: 0118725
6 Varianti
Cartuccia COAX® MIDI Xi40-3 con valvola di non ritorno
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili dei convenzionali dispositivi ad eiettore e consentono di progettare circuiti di vuoto efficienti, flessibili e modulari.La cartuccia COAX® MICRO a due stadi è probabilmente il più piccolo eiettore multistadio esistente la mondo. Il suo peso ridotto rende questa cartuccia ideale per essere integrata in prossimità del punto di utilizzo nelle applicazioni ad alta velocità pick-and-place di piccoli oggetti.La cartuccia COAX® MINI a due stadi presenta dimensioni di montaggio ridotte, mentre la cartuccia COAX® a tre stadi è caratterizzata da un'elevata portata iniziale.La cartuccia COAX® MIDI a due stadi ha ridotte dimensioni di montaggio e la cartuccia COAX® MIDI a tre stadi è caratterizzata da un'elevata portata iniziale. Le cartucce MIDI sono ottimi generatrici di aria soffiata e sono adatte per rapide evacuazioni di grandi volumi.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0118724
0118725
0118759
0118760
0124794
0124796
Caratteristiche
- Cartuccia COAX® a tre stadi - MIDI - con elevatissima portata iniziale.
- Vuoto massimo 95 -kPa.
- Elevata portata di aria aspirata ad un alto grado di vuoto, in un range compreso tra 75 e 95 -kPa.
- Rapido tempo di risposta per applicazioni dove è richiesto un alto grado di vuoto.
- Le sue caratteristiche versatili permettono di utilizzarla in diverse applicazioni con vuoto.