Numero dell'articolo: 0107713
6 Varianti
Cartuccia COAX® MIDI Si32-3 con valvola di non ritorno
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili dei convenzionali dispositivi ad eiettore e consentono di progettare circuiti di vuoto efficienti, flessibili e modulari.La cartuccia COAX® MICRO a due stadi è probabilmente il più piccolo eiettore multistadio esistente la mondo. Il suo peso ridotto rende questa cartuccia ideale per essere integrata in prossimità del punto di utilizzo nelle applicazioni ad alta velocità pick-and-place di piccoli oggetti.La cartuccia COAX® MINI a due stadi presenta dimensioni di montaggio ridotte, mentre la cartuccia COAX® a tre stadi è caratterizzata da un'elevata portata iniziale.La cartuccia COAX® MIDI a due stadi ha ridotte dimensioni di montaggio e la cartuccia COAX® MIDI a tre stadi è caratterizzata da un'elevata portata iniziale. Le cartucce MIDI sono ottimi generatrici di aria soffiata e sono adatte per rapide evacuazioni di grandi volumi.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0107053
0107128
0107713
0107715
0114989
0122176
Caratteristiche
- Cartuccia COAX® a tre stadi - MIDI - con elevatissima portata iniziale.
- Elevato rapporto tra portata aspirata e consumo di aria compressa.
- Idonea all'evacuazione di grandi volumi di aria nella manipolazione di oggetti porosi o quando è presente una perdita sulla superficie di contatto.
- Efficiente generatore di aria soffiata, raccomandata per pressioni inferiori a 0.05 MPa.