Cartuccia COAX® MIDI Si32-2 con holder - 1
Numero dell'articolo: 0107126
4 Varianti

Cartuccia COAX® MIDI Si32-2 con holder

La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili dei convenzionali dispositivi ad eiettore e consentono di progettare circuiti di vuoto efficienti, flessibili e modulari.La cartuccia COAX® MICRO a due stadi è probabilmente il più piccolo eiettore multistadio esistente la mondo. Il suo peso ridotto rende questa cartuccia ideale per essere integrata in prossimità del punto di utilizzo nelle applicazioni ad alta velocità pick-and-place di piccoli oggetti.La cartuccia COAX® MINI a due stadi presenta dimensioni di montaggio ridotte, mentre la cartuccia COAX® a tre stadi è caratterizzata da un'elevata portata iniziale.La cartuccia COAX® MIDI a due stadi ha ridotte dimensioni di montaggio e la cartuccia COAX® MIDI a tre stadi è caratterizzata da un'elevata portata iniziale. Le cartucce MIDI sono ottimi generatrici di aria soffiata e sono adatte per rapide evacuazioni di grandi volumi.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Cartuccia COAX® MIDI Si32-2
    0107124
  • Cartuccia COAX® MIDI Si32-2 con holder
    0107126
  • Cartuccia COAX® MIDI Si32-2 con valvola di non ritorno
    0107709
  • Cartuccia COAX® MIDI Si32-2 con holder e valvola di non ritorno
    0107711

Caratteristiche

  • Cartuccia COAX® a due stadi - MIDI - con dimensioni ridotte, per spazi limitati.
  • Elevato rapporto tra portata aspirata e consumo di aria compressa.
  • Idonea all'evacuazione di grandi volumi di aria nella manipolazione di oggetti porosi o quando è presente una perdita sulla superficie di contatto.
  • Efficiente generatore di aria soffiata, raccomandata per pressioni inferiori a 0.05 MPa.