Sfasamento
piCLASSIC Xi40-3 x4 COAX® Cartridge - 1
Numero dell'articolo: piCLASSIC_Xi40-3_x4
6 Varianti

piCLASSIC Xi40-3 x4 COAX® Cartridge

These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Varianti

  • piCLASSIC Xi40-3 x1 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x1
  • piCLASSIC Xi40-3 x2 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x2
  • piCLASSIC Xi40-3 x3 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x3
  • piCLASSIC Xi40-3 x4 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x4
  • piCLASSIC Xi40-3 x5 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x5
  • piCLASSIC Xi40-3 x6 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x6

Caratteristiche

  • Tecnologia interna brevettata COAX® – la tecnologia ad eiettore con la massima efficienza energetica.
  • La cartuccia Xi raggiunge un maggiore livello di vuoto, fino a 95 -kPa.
  • Ideale per applicazioni a tenuta dove è richiesto un alto livello di vuoto.
  • Elevata capacità aspirante, disponibile nella versione da 1 a 6 cartucce a tre stadi Xi40 COAX®. Quando occorre una maggiore portata, può essere facilmente implementata.
  • Ridotto peso, design modulare configurabile.
  • Facilità di smontaggio per manutenzione.