piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge - 1
Codice articolo: piCLASSIC_Si32-3_x4
6 Varianti

piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge

These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Varianti

  • piCLASSIC Si32-3 x1 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x1
  • piCLASSIC Si32-3 x2 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x2
  • piCLASSIC Si32-3 x3 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x3
  • piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x4
  • piCLASSIC Si32-3 x5 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x5
  • piCLASSIC Si32-3 x6 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x6

Caratteristiche

  • Tecnologia interna brevettata COAX® – la tecnologia ad eiettore con la massima efficienza energetica.
  • La cartuccia Si garantisce una elevata portata.
  • Ideale per applicazioni su prodotti porosi o in caso di presenza di perdite.
  • Elevata capacità aspirante, disponibile nella versione da 1 a 6 cartucce a tre stadi Si32 COAX®.
  • Quando occorre una maggiore portata, può essere facilmente implementata.
  • Ridotto peso, design modulare configurabile.
  • Facilità di smontaggio per manutenzione.