Fine serie

Numero dell'articolo: piCLASSIC_Pi48-3_x6
6 Varianti
piCLASSIC Pi48-3 x6 COAX® Cartridge
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Varianti
piCLASSIC_Pi48-3_x1
piCLASSIC_Pi48-3_x2
piCLASSIC_Pi48-3_x3
piCLASSIC_Pi48-3_x4
piCLASSIC_Pi48-3_x5
piCLASSIC_Pi48-3_x6
Caratteristiche
- Tecnologia interna brevettata COAX® – la tecnologia ad eiettore con la massima efficienza energetica.
- Alte prestazioni anche in caso di pressione di alimentazione bassa o fluttuante.
- Alto vuoto a bassa pressione di alimentazione, 0.3 MPa.
- Fluttuazioni della pressione di aria compressa sono tipiche dei grandi stabilimenti e quando i compressori sono utilizzati al massimo della propria capacità
- Elevata capacità aspirante, disponibile nella versione da 1 a 6 cartucce a tre stadi Pi48 COAX®. Quando occorre una maggiore portata, può essere facilmente implementata.
- Ridotto peso, design modulare configurabile.
- Facilità di smontaggio per manutenzione.