Vacuum pump MAXI MLL1200, NBR seals - 1
Codice articolo: 3101059U
3 Varianti

Vacuum pump MAXI MLL1200, NBR seals

These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • MAXI MLL1200 ES, guarnizioni in NBR, con Energy Saving
    0100744
  • MAXI MLL1200, guarnizioni in NBR
    3101059
  • Vacuum pump MAXI MLL1200, NBR seals
    3101059U

Caratteristiche

  • Le più grandi pompe ad aria compressa reperibili sul mercato