Vacuum pump MINI X20L, conn. B2, NBR seals - 1
Codice articolo: 0103221
8 Varianti

Vacuum pump MINI X20L, conn. B2, NBR seals

La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Mini X20L, piastra di connessione B1 in alluminio, guarnizioni in NBR
    0103203
  • Mini X20L, piastra di connessione B1 in alluminio, guarnizioni in NBR, valvola di non ritorno
    0103204
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. B2, NBR seals
    0103221
  • Mini X20L, piastra di connessione B in PA, guarnizioni in NBR
    3222278
  • Mini X20L, piastra di connessione B in PA, guarnizioni in NBR, valvola di non ritorno
    3222278A
  • Mini X20L, piastra di connessione C in PA, guarnizioni in NBR
    3222279
  • Mini X20L, piastra di connessione C in PA, guarnizioni in NBR, valvola di non ritorno
    3222279A
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. T, NBR seals
    0102308

Caratteristiche

  • Livello di vuoto "eXtra", fino a 93 -kPa
  • Dimensioni e peso ridotti
  • Adatta per manipolazione di oggetti non porosi o applicazioni a tenuta
  • Disponibili con piastre di connessione in alluminio (B1) o PA (B, C)