Numero dell'articolo: 0102308
7 Varianti
Vacuum pump MINI X20L, conn. T, NBR seals
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili dei convenzionali dispositivi ad eiettore e consentono di progettare circuiti di vuoto efficienti, flessibili e modulari.La cartuccia COAX® MICRO a due stadi è probabilmente il più piccolo eiettore multistadio esistente la mondo. Il suo peso ridotto rende questa cartuccia ideale per essere integrata in prossimità del punto di utilizzo nelle applicazioni ad alta velocità pick-and-place di piccoli oggetti.La cartuccia COAX® MINI a due stadi presenta dimensioni di montaggio ridotte, mentre la cartuccia COAX® a tre stadi è caratterizzata da un'elevata portata iniziale.La cartuccia COAX® MIDI a due stadi ha ridotte dimensioni di montaggio e la cartuccia COAX® MIDI a tre stadi è caratterizzata da un'elevata portata iniziale. Le cartucce MIDI sono ottimi generatrici di aria soffiata e sono adatte per rapide evacuazioni di grandi volumi.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0103203
0103204
3222278
3222278A
3222279
3222279A
0102308
Caratteristiche
- Livello di vuoto "eXtra", fino a 93 -kPa
- Dimensioni e peso ridotti
- Adatta per manipolazione di oggetti non porosi o applicazioni a tenuta
- Disponibili con piastre di connessione in alluminio (B1) o PA (B, C)