piINLINEplus - 1
Numero dell'articolo: piINLINEplus

piINLINEplus

piINLINE®plus è una famiglia di eiettori ultraleggeri e decentralizzati, progettata per una facile installazione in linea direttamente sul tubo del vuoto, vicino alla ventosa. Le opzioni configurabili come i diametri a innesto rapido, i supporti per ventose e le porte di rilevamento del vuoto consentono di adattarsi facilmente alle diverse esigenze di attrezzaggio e applicazione.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Eiettori decentralizzati ultraleggeri con funzione di rilascio integrata.
  • Eiettori brevettati ed efficienti basati sulla tecnologia COAX® con minor consumo di aria compressa e tempi di risposta più rapidi rispetto ai prodotti corrispondenti della concorrenza.
  • L'eiettore con nuovo ugello STX offre una risposta e una funzione di rilascio (EBR) ancora più veloci. Raccomandato anche per ambienti estremamente sporchi o polverosi.
  • Separate release function manually controlled with built in EBR button.
  • Ejector with Ti nozzle for extra high vacuum flow.
  • EBR with enhanced blow-off – a shunt line for compressed air will amplify and speed up the part release function. Compressed air consumptions increases a bit vs standard EBR during blow-off.
  • Raccordi per aria compressa e vuoto in linea.
  • Semplici da installare direttamente sul tubo del vuoto, in prossimità della ventosa.
  • Prodotto configurabile con diverse opzioni per raccordi rapidi di diversi diametri, in misure metriche o imperiali.
  • Possibilità di includere supporto per ventosa, giunto sferico o perno di bloccaggio come negli utensili di presa del settore automobilistico.
  • Porta di rilevamento del vuoto disponibile come opzione nel configuratore.