Numero dell'articolo: 0212894
6 Varianti
piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 6-6 mm
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0212890
0212891
0212892
0212893
0212894
0212895
Caratteristiche
- Eiettori decentralizzati ultraleggeri con funzione di rilascio integrata.
- Eiettori brevettati ed efficienti basati sulla tecnologia COAX® con minor consumo di aria compressa e tempi di risposta più rapidi rispetto ai prodotti corrispondenti della concorrenza.
- Separate release function manually controlled with built in EBR button.
- Design generico e interfaccia di montaggio, adatta ad essere posizionata sul braccio di presa e in prossimità della ventosa, utilizzata nei reparti di stampaggio dell'industria automobilistica.
- Funzione di rilascio basata sul principio del blocco di scarico (EBR), adatto a cicli ad elevata velocità.
- Porta del vuoto completa di o-ring (senza filettatura).
- Due diversi eiettori tra cui scegliere.
- L'eiettore con nuovo ugello STX offre una risposta e una funzione di rilascio (EBR) ancora più veloci. Raccomandato anche per ambienti estremamente sporchi o polverosi.
- La cartuccia Ti ha una portata estremamente elevata.