piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 1/4''-1/4'' - 1
Numero dell'articolo: 0212892
6 Varianti

piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 1/4''-1/4''

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 8-8 mm
    0212890
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 6-6 mm
    0212891
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 1/4''-1/4''
    0212892
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 8-8mm
    0212893
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 6-6 mm
    0212894
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 1/4''-1/4''
    0212895

Caratteristiche

  • Eiettori decentralizzati ultraleggeri con funzione di rilascio integrata.
  • Eiettori brevettati ed efficienti basati sulla tecnologia COAX® con minor consumo di aria compressa e tempi di risposta più rapidi rispetto ai prodotti corrispondenti della concorrenza.
  • Separate release function manually controlled with built in EBR button.
  • Design generico e interfaccia di montaggio, adatta ad essere posizionata sul braccio di presa e in prossimità della ventosa, utilizzata nei reparti di stampaggio dell'industria automobilistica.
  • Funzione di rilascio basata sul principio del blocco di scarico (EBR), adatto a cicli ad elevata velocità.
  • Porta del vuoto completa di o-ring (senza filettatura).
  • Due diversi eiettori tra cui scegliere.
  • L'eiettore con nuovo ugello STX offre una risposta e una funzione di rilascio (EBR) ancora più veloci. Raccomandato anche per ambienti estremamente sporchi o polverosi.
  • La cartuccia Ti ha una portata estremamente elevata.