Numero dell'articolo: 02.02.191
4 Varianti
Value Line® T-design vacuum generator 1/4"
Generatore di vuoto leggero e compatto con raccordi rapidi integrati. Disponibile in versione con design a "T" che permette di convogliare l'aria di scarico e nella versione tipica "in linea". La versione a "T" è consigliata anche per applicazioni in camera bianca. Gli eiettori della gamma Value Line® mostrano un consumo inferiore approssimativamente del 30% rispetto a eiettori concorrenti con taglia 0.7mm. Gli articoli sono in pronta consegna presso tutti i magazzini Piab
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
02.02.360
02.02.187
02.02.191
02.05.733
Caratteristiche
- Ejector with improved vacuum performance compared to corresponding size conventional single-stage ejector.
- Ejector stage without flap valve gives high reliability in dirty and dusty environments.
- Light weight body.
- Integrated push-in fittings or thread connection for quick and low cost installation.
- Available in “Inline”, “T-design” or aluminum block version.
- The T-design is suitable if exhaust air needs to be piped away.
- Il VL206 1/8” è un’alternativa che permette una facile installazione, e mira a soddisfare sistemi di automazione basilari.