Numero dell'articolo: 01.22.898
7 Varianti
Generatore di vuoto piINLINE® MINI Xi, 8-8 mm
piINLINE® are small light-weight inline ejectors that use the patented COAX® technology inside. They can be mounted directly on a hose close to the suction cup (or point of suction). Piab’s piINLINE® ejector program offers much better performance with at least 40-50% lower energy consumption compared to competing inline single-stage ejectors in corresponding sizes. Inline vacuum generators are especially common in electronic/semiconductor pick-and-place applications, dedicated packaging equipment, injection-molding automation and unloading/loading metal forming machines (bending, punching and laser-cutting).
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
01.22.025
01.22.894
01.22.895
01.22.896
01.22.897
01.22.898
02.05.550
Caratteristiche
- Tecnologia brevettata COAX®
- Elevato rapporto tra portata aspirata e consumo di aria compressa
- Peso ridotto e innesti rapidi in linea
- Istallazione facile e veloce sulla tubazione
- Cartucce Si per una elevata portata
- Cartucce Pi per un funzionamento con bassa pressione di alimentazione
- Cartucce Xi quando sono necessari elevata portata e alto vuoto