Generatore di vuoto piINLINE® MINI Si, 8-8 mm - 1
Numero dell'articolo: 0122896
7 Varianti

Generatore di vuoto piINLINE® MINI Si, 8-8 mm

piINLINE® are small light-weight inline ejectors that use the patented COAX® technology inside. They can be mounted directly on a hose close to the suction cup (or point of suction). Piab’s piINLINE® ejector program offers much better performance with at least 40-50% lower energy consumption compared to competing inline single-stage ejectors in corresponding sizes. Inline vacuum generators are especially common in electronic/semiconductor pick-and-place applications, dedicated packaging equipment, injection-molding automation and unloading/loading metal forming machines (bending, punching and laser-cutting).
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Generatore di vuoto piINLINE® MINI Si, 6-6 mm
    0122025
  • Generatore di vuoto piINLINE® MINI Pi, 6-6 mm
    0122894
  • Generatore di vuoto piINLINE® MINI Xi, 6-6 mm
    0122895
  • Generatore di vuoto piINLINE® MINI Si, 8-8 mm
    0122896
  • Generatore di vuoto piINLINE® MINI Pi, 8-8 mm
    0122897
  • Generatore di vuoto piINLINE® MINI Xi, 8-8 mm
    0122898
  • Generatore di vuoto piINLINE® MINI Xi, 1/4"-1/4"
    0205550

Caratteristiche

  • Tecnologia brevettata COAX®
  • Elevato rapporto tra portata aspirata e consumo di aria compressa
  • Peso ridotto e innesti rapidi in linea
  • Istallazione facile e veloce sulla tubazione
  • Cartucce Si per una elevata portata
  • Cartucce Pi per un funzionamento con bassa pressione di alimentazione
  • Cartucce Xi quando sono necessari elevata portata e alto vuoto