Generatore di vuoto piINLINE® MICRO Xi, 6-6 mm - 1
Numero dell'articolo: 0122884
6 Varianti

Generatore di vuoto piINLINE® MICRO Xi, 6-6 mm

piINLINE® are small light-weight inline ejectors that use the patented COAX® technology inside. They can be mounted directly on a hose close to the suction cup (or point of suction). Piab’s piINLINE® ejector program offers much better performance with at least 40-50% lower energy consumption compared to competing inline single-stage ejectors in corresponding sizes. Inline vacuum generators are especially common in electronic/semiconductor pick-and-place applications, dedicated packaging equipment, injection-molding automation and unloading/loading metal forming machines (bending, punching and laser-cutting).
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Generatore di vuoto piINLINE® MICRO Ti, 6-6 mm
    0122022
  • Generatore di vuoto piINLINE® MICRO Bi, 4-4 mm
    0122880
  • Generatore di vuoto piINLINE® MICRO Xi, 4-4 mm
    0122881
  • Generatore di vuoto piINLINE® MICRO Si, 6-6 mm
    0122882
  • Generatore di vuoto piINLINE® MICRO Bi, 6-6 mm
    0122883
  • Generatore di vuoto piINLINE® MICRO Xi, 6-6 mm
    0122884

Caratteristiche

  • Tecnologia brevettata COAX®
  • Elevato rapporto tra portata aspirata e consumo di aria compressa
  • Peso ridotto e innesti rapidi in linea
  • Istallazione facile e veloce sulla tubazione
  • Cartucce Si/Ti alimentate a 0.6 MPa per una elevata portata
  • Cartucce Bi per un funzionamento con bassa pressione di alimentazione
  • Cartucce Ti/Xi alimentate a 0.4/0.5 MPa quando sono necessari elevata portata e alto vuoto