Numero dell'articolo: 0244551
4 Varianti
Booster Release Ejector 025, 0,8 mm nozzle, M
Il Booster Release Ejector (BRE) è progettato per applicazioni pick & place ad altissima velocità e può, con il robot giusto, generare diverse prese al secondo. Ciò è possibile grazie al nostro design brevettato. Un controsoffio ultrarapido supportato da tre flussi: dall'eiettore, dall'elettrovalvola e dallo scarico. Quando il livello di vuoto nella ventosa collegata si avvicina alla pressione atmosferica, il flusso di controsoffio viene gradualmente ridotto e l’oggetto viene rilasciato delicatamente e con la massima precisione.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0244549
0244550
0244551
0244552
Caratteristiche
- Design robusto e compatto e a peso ridotto.
- Design brevettato con effetto a triplo rilascio per un controsoffio ultrarapido.
- L'eiettore può essere usato come supporto per ventosa.
- Collegamenti: Filettatura M5 per sensore di vuoto, connettore elettrico M8 a 3 pin.