Numero dell'articolo: 0231208
4 Varianti
VGS4005, SX42 Ø 6 mm
Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” makes selection, sizing and installation of a vacuum system easier. With a VGS™ you will enjoy the benefits of a more cost-efficient and reliable decentralized vacuum system.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0231207
0231209
0231208
0231210
Caratteristiche
- Generatore di vuoto leggero con alloggiamento in plastica
- VGS4005 con cartuccia COAX®SX12 o SX42 senza membrane, ideale per ambienti molto difficili, con presenza di livelli elevati di polvere e umidità
- Eccellente nelle applicazioni in cui è necessaria un minore livello di vuoto, come la manipolazione di sacchetti/astucci, ecc.
- Livello di rumorosità ridotto con silenziatore integrato
- VGS4005 è compatibile con qualsiasi ventosa con attacco maschio G3/8" dell’offerta Piab.