piSECURE COAX® Xi10-2 1/8" NPSF,ES - 1
Numero dell'articolo: 0210802
3 Varianti

piSECURE COAX® Xi10-2 1/8" NPSF,ES

These vacuum pumps combine high security and the most energy-efficient solution for sealed material, COAX® technology with automatic air-saving function. They have a check valve that traps vacuum in sealed applications and an integrated energy saving device that results in virtually no energy consumption. They are excellent products when working with vacuum handling devices that have to comply and fulfil legislated lifting norms for handling devices, for example (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • piSECURE COAX® Xi10-2 G 1/8" ES
    0200984
  • piSECURE COAX® Xi10-2 G 1/8"
    0200986
  • piSECURE COAX® Xi10-2 1/8" NPSF,ES
    0210802

Caratteristiche

  • Cartuccia COAX® MINI Xi10-2 a due stadi per veloci svuotamenti fino a -94 kPa (with ES 65 -kPa)
  • Consigliata per circuiti decentralizzati (una per ventosa) per massima sicurezza
  • Valvola di non ritorno integrata (check valve) che trattiene il vuoto in applicazioni a tenuta in caso di guasti o mancanza di energia
  • Consigliata per manipolatori ergonomici e sollevatori che devono rispettare normative come EN 13155 o ASME Standard B30.20 ecc.
  • Valvola per controsoffio integrata per il rilascio rapido e affidabile degli oggetti manipolati
  • Filtro a disco per proteggere l'unità dalla polvere e dalla sporcizia
  • Porta di lettura vuoto
  • Funzione opzionale di risparmio energetico (piSECURE ES) che può ridurre i consumi del 99%