Numero dell'articolo: 0121038
24 Varianti
Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature NPT, pin 19, versione sinistra
These vacuum pumps combine high security and the most energy-efficient solution for sealed material, COAX® technology with automatic air-saving function. They have a check valve that traps vacuum in sealed applications and an integrated energy saving device that results in virtually no energy consumption. They are excellent products when working with vacuum handling devices that have to comply and fulfil legislated lifting norms for handling devices, for example (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0109276
0111147
0110435
0121007
0119573
0121018
0109278
0120991
0120990
0121010
0121015
0121021
0121026
0121038
0121056
0121025
0121039
0121057
0121032
0121044
0121062
0121031
0121045
0121063
Caratteristiche
- Cartuccia multistadio COAX® MINI Pi12-2 integrata
- Valvola di sicurezza che mantiene il vuoto in applicazioni a tenuta per manipolazioni sicure
- Valvola per il controsoffio integrata per il rilascio rapido degli oggetti
- Disponibile con spina di bloccaggio 16, 19 o giunto a sfera standard industriale
- Disponibile con compensatore di livello per effettuare la presa su oggetti di differenti altezze
- Si consiglia un tubo diam 4mm per pressione non superiore ad 80 psi per il rilascio
- Si consiglia un tubo diam 6mm per pressione non superiore ad 80 psi per il vuoto
- Tubazioni di pari lunghezza per pompe montate in parallelo sono consigliate sia per il vuoto che per il soffio.
- Massimo di 12 unità per mano di presa.