Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature NPT, pin 16, versione sinistra - 1
Numero dell'articolo: 0121026
24 Varianti

Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature NPT, pin 16, versione sinistra

These vacuum pumps combine high security and the most energy-efficient solution for sealed material, COAX® technology with automatic air-saving function. They have a check valve that traps vacuum in sealed applications and an integrated energy saving device that results in virtually no energy consumption. They are excellent products when working with vacuum handling devices that have to comply and fulfil legislated lifting norms for handling devices, for example (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature G, pin 16, versione sinistra
    0109276
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature G, pin 19, versione sinistra
    0111147
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature G, giunto sferico, versione sinistra
    0110435
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature G, pin 16, versione destra
    0121007
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature G, pin 19, versione destra
    0119573
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature G, giunto sferico, versione destra
    0121018
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX® con compensatore di livello, filettature G, pin 16, versione sinistra
    0109278
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX® con compensatore di livello, filettature G, pin 19, versione sinistra
    0120991
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX® con compensatore di livello, filettature G, giunto sferico, versione sinistra
    0120990
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX® con compensatore di livello, filettature G, pin 16, versione destra
    0121010
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX® con compensatore di livello, filettature G, pin 19, versione destra
    0121015
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX® con compensatore di livello, filettature G, giunto sferico, versione destra
    0121021
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature NPT, pin 16, versione sinistra
    0121026
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature NPT, pin 19, versione sinistra
    0121038
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature NPT, giunto sferico, versione sinistra
    0121056
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature NPT, pin 16, versione destra
    0121025
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature NPT, pin 19, versione destra
    0121039
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature NPT, giunto sferico, versione destra
    0121057
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX® con compensatore di livello, filettature NPT, pin 16, versione sinistra
    0121032
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX® con compensatore di livello, filettature NPT, pin 19, versione sinistra
    0121044
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX® con compensatore di livello, filettature NPT, giunto sferico, versione sinistra
    0121062
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX® con compensatore di livello, filettature NPT, pin 16, versione destra
    0121031
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX® con compensatore di livello, filettature NPT, pin 19, versione destra
    0121045
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX® con compensatore di livello, filettature NPT, giunto sferico, versione destra
    0121063

Caratteristiche

  • Cartuccia multistadio COAX® MINI Pi12-2 integrata
  • Valvola di sicurezza che mantiene il vuoto in applicazioni a tenuta per manipolazioni sicure
  • Valvola per il controsoffio integrata per il rilascio rapido degli oggetti
  • Disponibile con spina di bloccaggio 16, 19 o giunto a sfera standard industriale
  • Disponibile con compensatore di livello per effettuare la presa su oggetti di differenti altezze
  • Si consiglia un tubo diam 4mm per pressione non superiore ad 80 psi per il rilascio
  • Si consiglia un tubo diam 6mm per pressione non superiore ad 80 psi per il vuoto
  • Tubazioni di pari lunghezza per pompe montate in parallelo sono consigliate sia per il vuoto che per il soffio.
  • Massimo di 12 unità per mano di presa.