Numero dell'articolo: 0121018
24 Varianti
Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature G, giunto sferico, versione destra
These vacuum pumps combine high security and the most energy-efficient solution for sealed material, COAX® technology with automatic air-saving function. They have a check valve that traps vacuum in sealed applications and an integrated energy saving device that results in virtually no energy consumption. They are excellent products when working with vacuum handling devices that have to comply and fulfil legislated lifting norms for handling devices, for example (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
 0109276 0109276
 0111147 0111147
 0110435 0110435
 0121007 0121007
 0119573 0119573
 0121018 0121018
 0109278 0109278
 0120991 0120991
 0120990 0120990
 0121010 0121010
 0121015 0121015
 0121021 0121021
 0121026 0121026
 0121038 0121038
 0121056 0121056
 0121025 0121025
 0121039 0121039
 0121057 0121057
 0121032 0121032
 0121044 0121044
 0121062 0121062
 0121031 0121031
 0121045 0121045
 0121063 0121063
Caratteristiche
- Cartuccia multistadio COAX® MINI Pi12-2 integrata
- Valvola di sicurezza che mantiene il vuoto in applicazioni a tenuta per manipolazioni sicure
- Valvola per il controsoffio integrata per il rilascio rapido degli oggetti
- Disponibile con spina di bloccaggio 16, 19 o giunto a sfera standard industriale
- Disponibile con compensatore di livello per effettuare la presa su oggetti di differenti altezze
- Si consiglia un tubo diam 4mm per pressione non superiore ad 80 psi per il rilascio
- Si consiglia un tubo diam 6mm per pressione non superiore ad 80 psi per il vuoto
- Tubazioni di pari lunghezza per pompe montate in parallelo sono consigliate sia per il vuoto che per il soffio.
- Massimo di 12 unità per mano di presa.