Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, pin 19, versione destra - 1
Numero dell'articolo: 0121016
12 Varianti

Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, pin 19, versione destra

These vacuum pumps combine high security and the most energy-efficient solution for sealed material, COAX® technology with automatic air-saving function. They have a check valve that traps vacuum in sealed applications and an integrated energy saving device that results in virtually no energy consumption. They are excellent products when working with vacuum handling devices that have to comply and fulfil legislated lifting norms for handling devices, for example (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature G, pin 16, versione sinistra
    0120994
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature G, pin 19, versione sinistra
    0120995
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature G, giunto sferico, versione sinistra
    0119676
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature G, pin 16, versione destra
    0121008
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature G, pin 19, versione destra
    0121013
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature G, giunto sferico, versione destra
    0121019
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, pin 16, versione sinistra
    0120996
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, pin 19, versione sinistra
    0120998
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, giunto sferico, versione sinistra
    0120997
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, pin 16, versione destra
    0121011
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, pin 19, versione destra
    0121016
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, giunto sferico, versione destra
    0121022

Caratteristiche

  • Cartuccia multistadio COAX® MINI Pi12-2 integrata
  • Valvola di sicurezza che mantiene il vuoto in applicazioni a tenuta per manipolazioni sicure
  • Valvola per il controsoffio integrata per il rilascio rapido degli oggetti
  • Il dispositivo Energy Saving integrato, il Vacustat, riduce drasticamente il consumo di aria compressa in applicazioni a tenuta
  • Disponibile con spina di bloccaggio 16, 19 o giunto a sfera standard industriale
  • Disponibile con compensatore di livello per effettuare la presa su oggetti di differenti altezze
  • Si consiglia un tubo diam 4mm per pressione non superiore ad 80 psi per il rilascio
  • Si consiglia un tubo diam 6mm per pressione non superiore ad 80 psi per il vuoto
  • Tubazioni di pari lunghezza per pompe montate in parallelo sono consigliate sia per il vuoto che per il soffio.
  • Massimo di 12 unità per mano di presa.