Numero dell'articolo: 0121013
12 Varianti
Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature G, pin 19, versione destra
These vacuum pumps combine high security and the most energy-efficient solution for sealed material, COAX® technology with automatic air-saving function. They have a check valve that traps vacuum in sealed applications and an integrated energy saving device that results in virtually no energy consumption. They are excellent products when working with vacuum handling devices that have to comply and fulfil legislated lifting norms for handling devices, for example (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0120994
0120995
0119676
0121008
0121013
0121019
0120996
0120998
0120997
0121011
0121016
0121022
Caratteristiche
- Cartuccia multistadio COAX® MINI Pi12-2 integrata
- Valvola di sicurezza che mantiene il vuoto in applicazioni a tenuta per manipolazioni sicure
- Valvola per il controsoffio integrata per il rilascio rapido degli oggetti
- Il dispositivo Energy Saving integrato, il Vacustat, riduce drasticamente il consumo di aria compressa in applicazioni a tenuta
- Disponibile con spina di bloccaggio 16, 19 o giunto a sfera standard industriale
- Disponibile con compensatore di livello per effettuare la presa su oggetti di differenti altezze
- Si consiglia un tubo diam 4mm per pressione non superiore ad 80 psi per il rilascio
- Si consiglia un tubo diam 6mm per pressione non superiore ad 80 psi per il vuoto
- Tubazioni di pari lunghezza per pompe montate in parallelo sono consigliate sia per il vuoto che per il soffio.
- Massimo di 12 unità per mano di presa.