piPUMP 23 - 1
Numero dell'articolo: piPUMP 23

piPUMP 23

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Pompa a vuoto leggera e potente grazie a componenti in plastica ad alte prestazioni.
  • Elevata portata di vuoto in rapporto al consumo energetico e alle dimensioni.
  • piPUMP 23 offre una piattaforma modulare con infinite possibilità di configurazione e personalizzazione per le esigenze specifiche del cliente.
  • piPUMP 23 può essere configurata in serie fino a 4 pompe
  • Sfiato efficiente con la funzione Amplified Blow off (opzionale).
  • Valvola di non ritorno del vuoto (opzionale).
  • Elevata affidabilità con filtro per vuoto integrato e lavabile (opzionale).
  • Valvola di ritegno per controsoffio inclusa.