Eiettore a doppia funzione - DFE - 1
Numero dell'articolo: Dual Function Ejector DFE

Eiettore a doppia funzione - DFE

DFE è una pompa a vuoto compatta e impilabile con un'elevata durata. L'eiettore monostadio ad aria compressa è dotato di una doppia funzionalità grazie alle due valvole elettriche: vuoto on/off e controsoffio. DFE è indicato per processi ad alta intensità di polvere o per applicazioni sigillate come il sollevamento e il rilascio di lastre di vetro o lamiera. DFE è configurabile e può essere adattato a diversi attacchi.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Design compatto e robusto con corpo dell'eiettore in alluminio.
  • Valvola elettrica integrata per il controllo del vuoto on/off tramite controller.
  • Disponibile con valvola elettrica integrata per la funzionalità di controsoffio.
  • Disponibili con valvola di non ritorno a vuoto incorporata per consentire una movimentazione più sicura degli oggetti e soluzioni esterne di risparmio energetico.
  • IP54 o IP65, a seconda del collegamento elettrico.
  • Impilabile (fino a 5 unità) con l'accessorio manifold, con la possibilità di collegare i manifold tra loro attraverso un'alimentazione comune di aria compressa.
  • Disponibile con ugelli di diverse dimensioni per offrire un'ampia gamma di prestazioni di portata di vuoto.