Numero dell'articolo: COMPACT10E
COMPACT10E
Le pompe a vuoto compatte/impilabili sono famiglie di pompe con eiettore multistadio ad aria compressa, basate sulla tecnologia COAX®, dotate di controller integrati e funzioni speciali, come valvola on/off, valvola di controsoffio, vacuostato, funzione di risparmio energetico, ecc. Sono piattaforme configurabili, che permettono di specificare facilmente le esatte funzioni di controllo necessarie per il sistema.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Eiettore di vuoto configurabile basato sulla tecnologia COAX®.
- Design ottimizzato per la massima affidabilità, portata aspirata elevata e tempi di ciclo ridotti.
- Struttura leggera e a ingombro ridotto (larghezza 10 mm) grazie alle parti in plastica ad alte prestazioni.
- Valvole ad alta velocità per vuoto e controsoffio e regolazione del controsoffio.
- Elemento filtrante pulibile e sostituibile.
- Rumore ridotto.