Nuovo

Numero dell'articolo: 0247729
4 Varianti
kit di aggiornamento piSAVE® ESS piCLASSIC™ Neo, G1/4"
piSAVE® ESS è una funzione di risparmio energetico completamente pneumatica progettata per una movimentazione sicura ed efficiente di materiali e oggetti sigillati, compatibile con piCLASSIC™ Neo. Controlla automaticamente l'alimentazione dell'aria compressa alla pompa, riducendo al minimo la quantità di aria compressa utilizzata e garantendo al contempo operazioni rapide e sicure. Quando necessario, il sistema si ricarica di aria compressa per mantenere il livello di vuoto richiesto per la sicura ritenzione degli oggetti. Costruito per garantire affidabilità ed efficienza, piSAVE® ESS riduce il consumo energetico e la rumorosità, garantendo al contempo un vuoto sicuro e costante.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
 0247727 0247727
 0247728 0247728
 0247729 0247729
 0247730 0247730
Caratteristiche
- Compatibile con piCLASSIC™ Neo con compatibilità meccanica e pneumatica diretta per un montaggio e un'installazione efficienti.
- Consente una manipolazione sicura ed energeticamente efficiente di materiali e oggetti sigillati, senza compromettere le prestazioni.
- Controllo automatico dell'alimentazione dell'aria compressa alla pompa. Spegne e riavvia il flusso d'aria per mantenere i livelli di vuoto preimpostati e ridurre al minimo il consumo di aria compressa.
- Livello di vuoto regolabile tra 30-90 -kPa.
- Grande capacità di portata con possibilità di servire fino a 6 eiettori COAX MIDI.
- Minimizza il rumore rispetto al funzionamento con flusso d'aria continuo.
- Interfacce di facile utilizzo per una facile manutenzione e regolazione del livello di vuoto.
- Funzionamento completamente pneumatico, autoregolato che non richiede alcun controllo o programmazione esterna.