Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H con compensatore di livello, filettature NPT, giunto sferico, versione destra - 1
Numero dell'articolo: 0121061
24 Varianti

Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H con compensatore di livello, filettature NPT, giunto sferico, versione destra

Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H, filettature G, pin 16, versione sinistra
    0125576
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H, filettature G, pin 19, versione sinistra
    0125574
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H, filettature G, giunto sferico, versione sinistra
    0125578
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H, filettature G, pin 16, versione destra
    0125575
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H, filettature G, pin 19, versione destra
    0125573
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H, filettature G, giunto sferico, versione destra
    0125577
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H  con compensatore di livello, filettature G, pin 16, versione sinistra
    0109231
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H   con compensatore di livello, filettature G, pin 19, versione sinistra
    0120992
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H  con compensatore di livello, filettature G, giunto sferico, versione sinistra
    0120993
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H  con compensatore di livello, filettature G, pin 16, versione destra
    0121009
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H   con compensatore di livello, filettature G, pin 19, versione destra
    0121014
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H  con compensatore di livello, filettature G, giunto sferico, versione destra
    0121020
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H , filettature NPT pin 16, versione sinistra
    0125582
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H, filettature NPT, pin 19, versione sinistra
    0125580
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H, NPT threads, giunto sferico, versione sinistra
    0125584
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H, filettature NPT, pin 16, versione destra
    0125581
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H, filettature NPT, pin 19, versione destra
    0125579
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H, filettature NPT, giunto sferico, versione destra
    0125583
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H con compensatore di livello, filettature NPT, pin 16, versione sinistra
    0121030
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H con compensatore di livello, filettature NPT, pin 19, versione sinistra
    0121042
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H con compensatore di livello, filettature NPT, giunto sferico, versione sinistra
    0121060
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H con compensatore di livello, filettature NPT, pin 16, versione destra
    0121029
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H con compensatore di livello, filettature NPT, pin 19, versione destra
    0121043
  • Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H con compensatore di livello, filettature NPT, giunto sferico, versione destra
    0121061

Caratteristiche

  • Valvola di non ritorno che mantiene il vuoto in applicazioni a tenuta per manipolazioni sicure
  • Valvola per il controsoffio integrata per il rilascio rapido degli oggetti
  • Disponibile con spina di bloccaggio 16, 19 o giunto a sfera standard industriale
  • Disponibile con compensatore di livello per effettuare la presa su oggetti di differenti altezze
  • Si consiglia un tubo diam 4mm per pressione non superiore ad 80 psi per il rilascio
  • Si consiglia un tubo diam 6mm per pressione non superiore ad 80 psi per il vuoto
  • Tubazioni di pari lunghezza per pompe montate in parallelo sono consigliate sia per il vuoto che per il soffio.
  • Massimo di 12 unità per mano di presa.