Quick connect module NPSF 1/8”, 1pos - 1
Numero dell'articolo: 0247807
4 Varianti

Quick connect module NPSF 1/8”, 1pos

Il modulo Quick Connect consente di semplificare l'installazione e la manutenzione dei singoli canali piCOMPACT®10x o piCOMPACT®10x SMART in uno stack.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Quick connect module NPSF 1/8”, 1pos
    0247807
  • Quick connect module NPSF 1/8”, 2pos
    0247808
  • Quick connect module NPSF 1/8”, 4pos
    0247809
  • Quick connect module NPSF 1/8”, 6pos
    0247810

Caratteristiche

  • La porta di alimentazione compressa comune riduce i costi e i tempi di installazione.
  • Facilità di rimozione e di manutenzione dei singoli canali di piCOMPACT®10x e piCOMPACT®10x SMART quando sono montati in pila.
  • Spegnimento integrato in caso di disconnessione, che consente di mantenere l'alimentazione dell'aria durante la commutazione della pompa.
  • Installazione sicura.
  • Disponibile per 1, 2, 4 o 6 unità.