Classificazione della fascia di esposizione professionale dei conveyor a vuoto Piab

Cerchi conveyor certificati OEB per la movimentazione sicura delle polveri nell'industria farmaceutica o chimica? La gamma piFLOW®p di Piab offre sicurezza per un contenimento leader nel settore, sicurezza dell'operatore e conformità normativa per composti pericolosi e ad alta potenza.

Cosa significano OEL e OEB nella movimentazione delle polveri?

  • OEB (fascia di esposizione professionale): classifica le sostanze in base alla tossicità e al contenimento richiesto. OEB 4 e OEB 5 rappresentano un contenimento elevato e molto elevato, fondamentale per la produzione farmaceutica e chimica.
  • OEL (limite di esposizione professionale): la concentrazione massima sicura di sostanze pericolose nell'aria del luogo di lavoro.

 

Perché scegliere i conveyor a vuoto certificati OEB?

Proteggono la salute degli operatori

Prevengono l'esposizione a polveri pericolose, principi attivi e sostanze chimiche.

Soddisfano gli standard normativi

Sono conformi alle normative GMP e rispettano le normative di sicurezza globali.

Garantiscono la qualità del prodotto

Evitano la cross-contamination e assicurano l'integrità del lotto.

Test SMEPAC eseguito in modo indipendente da Valicare

Il test SMEPAC (Standardized Measurement of Equipment Particulate Airborne Concentration) verifica le prestazioni dei conveyor a vuoto di Piab certificati OEB. Questo test è eseguito da Valicare, leader nella validazione farmaceutica. Ciò garantisce una verifica documentata e indipendente delle prestazioni di contenimento per applicazioni OEB 4 e OEB 5.

Grazie alla collaborazione con Valicare, Piab dimostra il suo impegno verso la trasparenza e i più elevati standard di settore.

Un operatore esegue il test SMEPAC sul conveyor a vuoto Piab piFLOW
Filtraggio ULPA di secondo stadio

Sicurezza avanzata: filtro ULPA secondario per il massimo contenimento

Tutti i conveyor classificati OEB di Piab sono dotati di un filtro ULPA (Ultra Low Penetration Air) secondario. I filtri del secondo stadio sono montati tra il conveyor e la pompa. Questo avanzato sistema di filtrazione cattura anche le particelle pericolose più fini. Ciò aiuta a ottenere e mantenere la certificazione OEB 4 e OEB 5 durante l'utilizzo.

Ai filtri del secondo stadio

Conveyor a vuoto di Piab certificati OEB

piFLOW®p64 – Conveyor a Vuoto Certificato OEB 5

Ideale per: principi attivi ad alta potenza, composti citotossici e materiali altamente pericolosi.

Certificazione: OEB 5 (esposizione dell'operatore inferiore a 1 μg/m³)

Caratteristiche:

  • Design completamente chiuso e a tenuta di polvere
  • Integrazione con isolatori e glove box
  • Smontaggio senza strumenti per la pulizia e la validazione
  • Materiali e costruzione conformi alle normative GMP
  • Filtro ULPA secondario per la massima sicurezza
piFLOWp64 - Conveyor a vuoto certificato OEB
Conveyor a vuoto piFLOWp 3l e 7l certificati OEB 4

piFLOW®p3l & piFLOW®p7l – Conveyor a vuoto Certificati OEB 4

Ideali per: composti ad alta potenza, prodotti intermedi e sostanze chimiche che richiedono un elevato contenimento (OEB 4: esposizione dell'operatore 1–10 μg/m³).

Opzioni: piFLOW®p3l per uso su piccola scala/in laboratorio, piFLOW®p7l per produzione su larga scala

Caratteristiche:

  • Alto contenimento e utilizzo ergonomico
  • Adatto per processi batch e processi continui
  • Design compatto (p3l) o di capacità superiore (p7l)
  • Facile da pulire e manutenere
  • Costruzione conforme GMP
  • Filtro ULPA secondario per un maggiore contenimento

Applicazioni: industria farmaceutica e industria chimica

Trasferimento di ingredienti farmaceutici attivi (principi attivi)

Movimentazione sicura di principi attivi e farmaci citotossici in sistemi chiusi.

Movimentazione di composti ad alta potenza

Contenimento per ormoni, farmaci oncologici e altre potenti polveri farmaceutiche.

Trasferimento di sostanze chimiche pericolose

Trasferimento sicuro di acidi, alcali, perossidi e altre sostanze chimiche reattive.

Trasporto di catalizzatori e additivi

Trasporto a tenuta di polvere di catalizzatori, pigmenti e additivi speciali nei processi chimici.

Trattamento di polveri fini

Contenimento efficiente di silice, carbon black (nerofumo) e altri materiali fini o polverosi.

Controllo della cross-contamination

Trasferimento chiuso di intermedi e polveri sfuse nei cambi lotto, per assicurare la purezza del prodotto.

Operazioni asettiche e in camera bianca

Trasporto sterile di farmaci per iniezione, farmaci inalabili e polveri diagnostiche.

Sicurezza in ricerca e sviluppo e laboratorio

Trasferimento sicuro di composti sperimentali e sostanze a tossicità ignota nei laboratori farmaceutici e chimici.

"Per anni, abbiamo fornito supporto alle esigenze di contenimento dei nostri clienti nella movimentazione delle polveri farmaceutiche e chimiche. Con la classificazione OEB e la validazione indipendente di terze parti, ora possiamo non solo soddisfare questi requisiti, ma anche dimostrare le nostre prestazioni con risultati documentati e testati secondo SMEPAC. Questo offre ai nostri clienti una reale sicurezza sia in termini di protezione degli operatori che di conformità normativa."

— Johannes Krumme, Vice President Sales Vacuum Conveying, Piab

Vantaggi principali dei conveyor certificati OEB di Piab

Sicurezza OEB = Sicurezza dell'operatore

Protezione del personale da polveri e polveri pericolose

Garanzia di conformità normativa

Conformità alle normative GMP e agli standard di sicurezza globali

Produttività

Trasferimento automatizzato che minimizza la movimentazione manuale e i tempi di fermo

Flessibilità

Design modulare che si adatta a vari requisiti di processo e alla disposizione degli spazi produttivi.

Informativa sui livelli OEB

I livelli OEB sono validi solo durante il normale utilizzo. Il contenimento OEB non si applica durante lo smontaggio, la pulizia, la manutenzione o le operazioni di assistenza. Durante queste attività, seguire sempre le procedure di sicurezza e utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.

Contattaci!

Contatta Piab oggi per discutere delle tue esigenze di movimentazione delle polveri farmaceutiche o chimiche. Scopri come i nostri conveyor a vuoto certificati OEB possono migliorare la sicurezza, la conformità e la produttività nel tuo stabilimento.

Paese
Voglio ricevere le ultime notizie da Piab via mail