Numero dell'articolo: 3150108P
54 Varianti
Suction cup B110 Nitrile-PVC
Piab’s Nitrile-PVC bellow suction cups are designed for robust and reliable handling in demanding industrial environments. Constructed from a durable Nitrile-PVC blend, these cups offer excellent resistance to oils, chemicals, and abrasion. The flexible bellow design adapts to uneven surfaces and compensates for height differences, ensuring a secure grip on a variety of materials. Ideal for automotive and manufacturing applications, they deliver consistent, long-lasting performance in tough conditions.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
50 mm
Numero dell'articolo: 0101107
75 mm
Numero dell'articolo: 3150107P
110 mm
Numero dell'articolo: 3150108P
150 mm
Numero dell'articolo: 3150109P
75 mm (75-2)
Numero dell'articolo: 0101942
110 mm (110-2)
Numero dell'articolo: 0101902
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 3150108P
Senza attaccoFiltro a disco, Nessuno
Numero dell'articolo: 0101944
Senza attaccoAl
Numero dell'articolo: 3150034P
Senza attaccoFiltro, Rondella, Nessuno
Numero dell'articolo: 3150096P
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101644
G 1/4" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101651
G 1/4" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a disco, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101677
G 1/4" maschioFiltro a rete, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101670
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101646
G 3/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101653
G 3/8" maschioFiltro a rete, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101672
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101890
G 1/2" femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0101892
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 3150030P
G 3/4" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101932
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101645
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101652
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101671
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101647
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101643
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101649
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101650
1/8" NPSF femminaFiltro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101669
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101675
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Filtro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101676
1/8" NPSF femminaFiltro a disco, PA
Numero dell'articolo: 0110957
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0101854
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0111063
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101648
5x1/8" NPSF femminaFiltro a disco, Al
Numero dell'articolo: 0101674
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0101856
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101891
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
- Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie