Regolatore di altezza HA25 - 1
Codice articolo: 01.21.122
4 Varianti

Regolatore di altezza HA25

The mounting element programme consists of mounting brackets, height adjusters, level compensators and suction cup extensions. The parts are designed to fit tog...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Regolatore di altezza HA12
    02.00.461
  • Regolatore di altezza HA16
    02.00.462
  • Regolatore di altezza HA20
    02.00.463
  • Regolatore di altezza HA25
    01.21.122

Caratteristiche

  • Facilita il posizionamento (direzione y) di una ventosa.
  • Permette una regolazione di altezza regolabile tra la staffa di montaggio e la ventosa.
  • Può essere montata con un ventosa o una estensione per ventosa per allungare l'altezza totale.
  • Sede esagonale per chiave per evitare la rotazione quando si avvitano i raccordi.