Numero dell'articolo: 0106832
20 Varianti
Calotta B75P Poliuretano 30/60, per inserto filettato
Le ventose in poliuretano B200P 30/60 di Piab con attacchi femmina G 1/2” offrono una presa stabile e sicura.Combinati in un unico dispositivo di sollevamento, sono ideali per la movimentazione di parti con diverse altezze grazie alle loro capacità di compensazione alla stessa quota. Realizzati con il materiale DURAFLEX® di Piab, consentono movimenti in tutte le direzioni grazie a una presa forte. Queste ventose consentono processi stabili grazie a una piastra in alluminio integrata direttamente collegata alla flangia dell’utensile o al profilo EOAT. Fornisce rigidità per evitare forze di flessione sugli attacchi.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
75 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0107318
150 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0241410
200 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0241408
75 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0106832
150 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0241409
200 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0241406
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0104723
Senza attaccoInserto filettato, Nessuno
Numero dell'articolo: 0106832
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106833
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106346
G 1/2" femminaAl
Numero dell'articolo: 0241408
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106348
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106345
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0106347
3/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0108790
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Movimentazione affidabile di oggetti difficili, ad es. con superfici irregolari e porose come legno o cartone ecc., in particolare con le ventose bicolore in cui i soffietti più rigidi forniscono stabilità mentre i labbri morbidi e flessibili garantiscono la copertura completa di tali superfici (solo sulla versione da 30/60 Shore).
- Superfici incontaminate grazie alle caratteristiche prive di segni del materiale DURAFLEX® con i labbri da 60 Shore, ovvero una sola superficie colorata, su superfici lisce come vetro o materiali rivestiti (solo sulla versione da 60/60 Shore).
- Movimenti possibili in tutte le direzioni grazie alla forte presa del materiale DURAFLEX®.
- Processi stabili con la piastra in alluminio integrata che fornisce rigidità per evitare forze di flessione a carico degli attacchi.
- Consentono la movimentazione di parti con altezze diverse grazie alle capacità di compensazione in altezza se più ventose sono combinate in un unico gripper.
- Tempi di fermo ridotti grazie all’elevata resistenza all’usura e alla memoria elastica di lunga durata del materiale DURAFLEX®.