Calotta B30-2 Cloroprene - 1
Numero dell'articolo: 0101103
44 Varianti

Calotta B30-2 Cloroprene

Piab’s chloroprene bellow suction cups are designed for versatile and durable handling in a wide range of industrial applications. Made from high-quality chloroprene rubber, these cups offer excellent resistance to oils, weathering, and abrasion. The flexible bellow design adapts to uneven and curved surfaces, compensating for height differences and ensuring a secure grip. Ideal for automotive, packaging, and general manufacturing, they deliver consistent, long-lasting performance in demanding environments.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

5 mm
Numero dell'articolo: 3150286
8 mm
Numero dell'articolo: 3150287
10 mm
Numero dell'articolo: 3150101
15 mm
Numero dell'articolo: 3150230
20 mm
Numero dell'articolo: 0101101
30 mm
Numero dell'articolo: 0101103
40 mm
Numero dell'articolo: 0101105

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101103
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3250082
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101164
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101160
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101163
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101165
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0110949
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101161
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101418
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101420
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101162
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101419
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101421
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101417
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101423
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0109845
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101422
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
  • Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
  • Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie