Soluzioni Custom Line
Dai componenti ottimizzati alle soluzioni complete di movimentazione
Il nostro impegno
Quando lo standard non basta, le prestazioni non possono aspettare. Ogni applicazione è diversa. A volte un prodotto standard è la soluzione giusta. A volte è un piccolo adattamento a fare la differenza. E a volte è necessaria una soluzione completamente ingegnerizzata. La Custom Line di Piab ti dà accesso a tutte e tre le opzioni, senza introdurre complessità dove non serve. Partiamo sempre dalla soluzione standard e personalizziamo solo quando questo genera un reale valore.
Ingegneria orientata al cliente
Flessibilità senza compromessi
Competenza riconosciuta
Personalizzazione - Dove crea valore
La Custom Line non è una cosa sola.
È un approccio ingegneristico flessibile.
In molti casi, le prestazioni possono essere migliorate adattando un singolo componente, come una ventosa, un modulo eiettore o un accessorio.
Quando necessario, questa offerta può evolvere in assiemi EOAT integrati o in soluzioni di movimentazione completamente ingegnerizzate. Il nostro obiettivo non è aggiungere complessità, ma evitare la sovra-progettazione. .
L'ambito è definito dalla tua applicazione, non da pacchetti preconfezionati.

Cosa può essere personalizzato?

Componenti personalizzati
Piccoli cambiamenti. Impatto immediato.
Modifiche mirate alla geometria, al materiale o alle prestazioni.
Spesso realizzate con tempi di consegna brevi e un impatto minimo sull’impianto esistente.
- Ventose e adattamenti dei materiali
- Eiettori a vuoto e moduli
- Accessori e interfacce
EOAT e assemblaggi personalizzati
Quando le configurazioni standard limitano il tuo potenziale.
Progettiamo assiemi adatti al tuo prodotto, al tuo schema di movimentazione e ai vincoli di spazio, offrendo precisione e stabilità proprio dove le soluzioni standard non sono sufficienti.
- Gripper integrati
- Strumenti multi-ventosa
- Layout specifici per applicazione


Soluzioni completamente ingegnerizzate
Per i processi in cui sulle prestazioni non si scende a compromessi.
Quando sono affidabilità, integrazione o scalabilità a fare la differenza, sviluppiamo soluzioni complete di movimentazione a vuoto perfettamente integrate nel tuo ambiente produttivo.
- Soluzioni complete di movimentazione
- Applicazioni complesse o impegnative
- Processi nuovi o non standard
Dall'ideazione all'implementazione
I progetti Custom Line partono sempre da una piena comprensione della tua applicazione. A seconda dell’ambito, il processo può essere rapido e mirato, oppure articolarsi in modo più esteso per soluzioni più complesse.

Ricezione richiesta

Incontro iniziale

Sviluppo della soluzione

Allineamento e convalida

Servizio di assistenza post-vendita
I passaggi tipici possono includere le fasi sopra descritte ma, per personalizzazioni a livello di componente, questo processo è spesso abbreviato e semplificato.
Contatta i nostri esperti Custom Line
I nostri ingegneri ti supportano nell’identificare dove la personalizzazione crea un reale vantaggio competitivo, dai componenti ottimizzati ai sistemi completamente ingegnerizzati.

Esempi di realizzazioni Custom Line

Le soluzioni Custom Line sono sviluppate per rispondere a specifiche esigenze dei clienti, nei casi in cui le soluzioni standard non sono sufficienti. Le soluzioni qui presentate riflettono progetti guidati dall’applicazione – dai componenti personalizzati ai sistemi di movimentazione ingegnerizzati – creati per processi e ambienti ben definiti. Grazie a una base di progettazione modulare e parametrica, configurazioni analoghe possono spesso essere adattate per soddisfare nuove applicazioni o vincoli.
Le soluzioni Custom Line vengono impiegate nella produzione di celle e moduli batteria, dove i requisiti di movimentazione variano in base al formato, al processo e all’ambiente di produzione. I sistemi basati sul vuoto assicurano un posizionamento preciso, scalabilità e un’integrazione affidabile per celle prismatiche, cilindriche e pouch. I progetti sono adattati alle condizioni specifiche di ogni applicazione e allineati agli impianti produttivi esistenti.

FAQ - Soluzioni Custom Line
Quanto è complesso il processo Custom Line
Il processo dipende dall’ambito. La personalizzazione a livello di componente è solitamente breve e mirata. Le applicazioni più complesse possono richiedere ulteriori fasi, come lo sviluppo della soluzione, la validazione e l’allineamento prima dell’implementazione.
Quanto presto dovremmo coinvolgere Piab nel processo?
Prima è, meglio è. Un coinvolgimento anticipato ci permette di valutare se è possibile utilizzare prodotti standard oppure se una personalizzazione mirata può migliorare il risultato, riducendo modifiche successive e rischi.
Che tipo di informazioni vi servono per iniziare?
In genere, abbiamo bisogno di comprendere il prodotto da movimentare, il flusso di processo, le condizioni ambientali, i requisiti prestazionali e gli eventuali vincoli legati a spazio, velocità o integrazione.
La Custom Line opera solo in determinati settori?
No. Sebbene la Custom Line sia normalmente attiva in settori come il packaging, la produzione di batterie, l’automotive e la logistica, l’approccio è applicabile a un’ampia gamma di applicazioni in cui i requisiti di movimentazione superano le possibilità delle soluzioni standard.
Che tipo di supporto è disponibile dopo la consegna?
Le soluzioni Custom Line sono supportate dall’organizzazione globale di Piab. A seconda dell’ambito del progetto, questo supporto può includere documentazione, follow-up e assistenza applicativa continuativa.
Cosa succede se i nostri requisiti cambiano durante il progetto?
Le modifiche vengono valutate insieme al tuo referente Piab. Poiché i progetti sono spesso modulari, gli adattamenti possono di norma essere gestiti senza dover riavviare l’intero processo.
Need guidance? We are here to help.
Fill out the form for more information about vacuum technology and how this can enforce your process, or if you need general advice from our automation specialists.