Codice articolo: 0242365
5 Varianti
Unità di controllo CU-3B, botola NC
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0207354
- 0207355
- 0207356
- 0207357
- 0242365
Caratteristiche
- Unità di controllo per i trasportatori in depressione PIAB
- Completamente pneumatico
- La distanza massima raccomandata tra il Conveyor e l'unità di controllo è di 10 metri quando è alimentata a una pressione di 0.6 MPa
- Unità di controllo CU-1/2A: La valvola di scarico è aperta quando il sitema è spento
- Unità di controllo CU-1/2B/3B: La valvola di scarico è chiusa quando il sitema è spento
- Unità di controllo CU-2: Con funzione di svuotamento tubazioni tra ogni ciclo di carico